eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 4 productos de esta familia.

43mm Diameter, UV Cut-Off Filter

Stock #54-051 Liquidación
×
€14,00
Cant. 1
€14,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
43.00 +0.0/-0.2
Glass/Filter Number:
L-39
Cut-On Wavelength (nm):
390.00
Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Coating:
AR Coating
Color:
Clear, Green Tint
Substrate:
Hoya L-39
Operating Temperature (°C):
-15 to 70
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>80 (avg)
Type:
UV Cut-Off Filter
Surface Flatness:
4 - 6λ

Regulatory Compliance

RoHS:

Product Family Description

  • Ideal for UV Applications
  • For use with Longpass and Bandpass Filters
  • Various Sizes Available

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×