eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 98 productos de esta familia.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

450nm 25mm Diameter, OD 2.0 Shortpass Filter

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #47-286 Liquidación
×
€91,00
×
Cant. 1
€91,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Angle of Incidence (°):
0
Cut-Off Wavelength (nm):
450.00
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Coating:
Traditional Coated
Type:
Shortpass Filter
Rejection Wavelength (nm):
470 - 545
Surface Quality:
40-20
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
250 - 430
Clear Aperture (%):
80.00
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Slope Factor (%):
±3
Cut-Off Tolerance (%):
±2
Wavelength Range (nm):
250 - 545

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Longitud de Onda de Corte Afilado
  • Alta Eficiencia de Transmisión/Reflexión
  • Sustrato de Silicona Fundida de Precisión

Nuestros filtros de pase corto TECHSPEC® están diseñados para tener una transición de transmisión a reflexión muy corto, haciendo los extremadamente útiles en una variedad de aplicaciones. Disponibles en pasos de 50nm, son ideales para aplicaciones de fluorescencia, la separación de ordenes espectrales, y la creación de filtros de pase de banda específicos cuando son combinados con nuestros Filtros de Pase Largo TECHSPEC®. Con una transmisión media del 85% y una densidad óptica de bloqueo de 2.0, se puede conseguir un contraste excelente en aplicaciones de visión de maquina y de medida. Un tratamiento AR en la superficie posterior incrementa la eficacia total de cada filtro . Ruedas de Filtros Pre-Cargados están disponibles en versiones VIS y NIR.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×