• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 20 productos de esta familia.

48" Red, LED Linear Light with Dimmer

Stock #83-872
€1.650,00
Cant. 1
€1.650,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Color:
Red
Length (inches):
48.00
Wavelength (nm):
630.00
Width (inches):
2.27
Intensity Control Option:
Yes
Power Supply:
#87-355 required for operation
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Metaphase Technologies
Geometry:
Linear Array
Illumination Mode:
Constant

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

23" and 48" illuminators require power supply #87-355

Información Técnica

 
Dimensions 8" x 8" 14" x 14" 23" x 23" 48" x 48"
A 8.00" 13.93" 22.81" 45.72"
B 9.25" 15.18" 24.06" 46.97"
C 9.74" 15.69" 24.55" 47.46"

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×