Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 218 productos de esta familia.

TECHSPEC 50.8mm Dia. 266nm DWL Nd:YAG High Power Laser Line Mirror

Stock #33-068 Liquidación
×
€239,00
×
Cant. 1
€239,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Design Wavelength DWL (nm):
266
Wavelength Range (nm):
257 - 273
Diameter (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Angle of Incidence (°):
45
Reflection at DWL (%):
98
Damage Threshold, Pulsed:
3 J/cm2 @ 20ns
Damage Threshold, CW:
1 MW/cm2
Thickness (mm):
9.53
Thickness Tolerance (mm):
±0.20
Substrate:
Fused Silica
Style:
Nd:YAG
Type:
Laser Mirror
Coating Specification:
Rsabs > 98.0% @ 266nm
Rpabs > 98.0% @ 266nm
Ravg > 98.0% @ 257 - 273nm
Surface Flatness:
λ/10
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
80
Coating:
Laser Mirror (257-273nm)
Durability:
MIL-C-675C
Parallelism (arcmin):
3
Surface Quality:
10-5

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Umbral de daño disponible de hasta 6 J/cm2 @ 20ns @ 355nm
  • Reflectividad > 99,98% a 1064nm
  • Substratos de Cristal de Silicio UV para una Excelente Estabilidad Térmica y Temporal
  • Disponibles Opciones de Baja Absorción de "Ion Beam Sputtered (IBS)"

Los TECHSPEC® Laser Line Mirrors ofrecen alta reflectancia, calidad de superficie y precisión requeridas para exigentes aplicaciones láser con láser Nd: YAG,Nd: YLF y Yb:YAG. Con una capa reflectante densa y umbrales de daños específicos para el tipo de láser y la longitud de onda, estos espejos de líneas láser son ideales para una amplia gama de aplicaciones, como aquellas que requieran durabilidad y dirección de haz hasta el cuarto armónico a 266nm. TECHSPEC Laser Line Mirrors están disponibles con un ángulo de incidencia (AOI) de 0 y 45 grados y varios diseños de armónicos. Los espejos de banda doble pueden ser usados para reflejar las líneas láser fundamentales y de frecuencia duplicada, o para reflejar la línea fundamental de 1064nm y su haz de alineación.

Nota: póngase en contacto con nosotros para conocer cómo podemos modificar para su aplicación la longitud de onda y el ángulo de incidencia

Laser Optics

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×