• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 3 productos de esta familia.

50.8mm Dia. x 50.8mm FL, 8-12µm AR Coated, ZnSe Aspheric Lens

Stock #87-652
€2.150,00
×
Cant. 1-10
€2.150,00
Cant. 11
€1.895,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
50.80 +0.0/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
50.80 @ 10600nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Center Thickness CT (mm):
8.30 ±0.20
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
Substrate:
Zinc Selenide (ZnSe)
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Surface Quality:
60-40
Edge Thickness ET (mm):
3.1
Centering (arcmin):
≤3
Bevel:
Protective bevel as needed
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×