Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 6 productos de esta familia.

TECHSPEC 50mm Fused Silica Wedged Window

TECHSPEC® Wedged Windows

TECHSPEC® Wedged Windows

Stock #34-243
€199,00
×
Cant. 1-5
€199,00
Cant. 6
€179,10
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Clear Aperture (%):
90.00
Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
3.00
Coating:
Uncoated
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.10
Substrate:
Fused Silica
Surface Flatness:
λ/10 over 25mm Aperture
Surface Quality:
20-10
Thickness Tolerance (mm):
±0.20
Type:
Wedged Window
Wavelength Range (nm):
280 - 2100
Wedge Angle:
30 ±10 arcmin

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Eliminan efectos Etalon y realimentación de la cavidad óptica
  • Sustratos estándar sin recubrimientos con cuña de 30 Arcominutos
  • Múltiples sustratos dependientes de aplicación disponibles

TECHSPEC® Cuñas Ópticas eliminan efectos Etalon no deseados como franjas de interferencia y previenen la realimentación de cavidad comunes en sistemas láser que no utilizan aisladores ópticos. Estas cuñas ópticas proporcionan la funcionalidad dual de una ventana protectora y una medida de anti-realimentación que refleja pasivamente reflexiones especulares no deseadas lejos de la cavidad láser. Las cuñas ópticas están disponibles en múltiples tipos de materiales para una amplia transmisión espectral, también en tamaños y opciones de recubrimientos antirreflejantes para banda ancha y recubrimientos-V para banda estrecha personalizados. Las cuñas ópticas son ideales para su uso en aplicaciones de aislación de reflexiones de retorno de láser.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×