• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 6 productos de esta familia.

514nm 50mW, Argon-Ion Laser

Stock #58-474
€8.750,00
×
Cant. 1
€8.750,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Wavelength (nm):
514.0
Pointing Accuracy (μrad):
<30
Output Power (mW):
50
Beam Diameter (mm):
0.65
Beam Divergence (mrad):
0.95
Polarization:
>100:1
Color:
Green
Laser Class - CDRH:
IIIb
Output Type:
Free Space
Power Consumption (W):
1500.00
Power Stability (%):
< ±1
Power Supply:
100 - 265 V AC, 60/50 Hz
RMS Noise:
30 Hz - 10 MHz: <1%
Slow Start Delay (ms):
30000.00
Spatial Mode:
TEM00
Dimensions (inches):
5.06 H x 7.60 W x 13.00 L
Type of Laser:
Argon
Warm-Up Time (minutes):
5.00
Weight (kg):
5.9

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Unidad Ultra Compacto con Fuente de Alimentación Interna
  • Menor Coste por mW de Potencia
  • Modelos de un Modo y Modos Múltiples con un Diseño de Canal Dual y Ventilación de Aire
  • Perilla de Control de Potencia de Salida Montada en la Parte de Atrás de la Unidad

Esta línea de lásers argon-ion ventilados proporciona un rayo estable, de alta calidad de una unidad robusta pero eficiente. Las opciones de longitud de onda hacen que estos lásers sean ideales para una variedad de aplicaciones científicas y OEM. El tubo de espejo láser sellado, y libre de mantenimiento, lleva soportes robustos para una resistencia excepcional a vibraciones y manejo frecuente. Dos ventiladores encajados, combinados con un diseño exclusivo circulación de aire por canal dual, proporciona ventilación del tubo de láser silencioso y eficaz al mismo tiempo que aísla la fuente de alimentación de contaminantes en el aire. El obturador del láser es controlado por un interruptor de muelle. Control remoto del láser puede ser conseguido por un puerto incorporado para este interfaz.

El láser argon-ion de multi-modo con salida seleccionable tiene una rueda de filtros incorporado que le permite al usuario seleccionar una de las tres líneas populares de Argon (457nm, 488nm, 514nm) o salida de múltiples líneas.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×