Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 40 productos de esta familia.

6.35mm Diameter, Ruby Ball Lens

Stock #43-832
€29,00
×
Cant. 1-10
€29,00
Cant. 11
€23,20
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
6.35
Substrate:
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Type:
Ball Lens
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.4
Compressive Strength (psi):
300,000
Diameter Tolerance (μm):
±2.54
Index of Refraction nd:
1.77
Melting Temperature (°C):
2053.00
Porosity (%):
0.00
Specific Gravity (g/cm3):
3.98
Sphericity (μm):
0.64
Wavelength Range (μm):
0.6 - 5.5
Wavelength Range (nm):
600 - 5500

Regulatory Compliance

Product Family Description

Lentes de bola de zafiro y rubí son hechas de Al2O3. Rubí, o zafiro dopado con rubí debe su color rojo a rastros de óxido del cromo (el contenido de cromo para las bolas rubí es típicamente > 0,5%). Mientras que las propiedades físicas y químicas son básicamente iguales, sus propiedades ópticas son distintas. Zafiro tiene calidades de transmisión óptica superiores, mientras que el rubí es mas fácil de ver y por ello mas fácil de manejar para aplicaciones físicas.

Para información general sobre nuestras lentes de bola, además de cómo calcular la NA y la distancia focal por favor vea nuestro articulo técnico Comprendiendo Lentes de Bola.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×