Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 51 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
6mm FL f/8, Blue Series M12 Imaging Lens

6mm FL Blue Series M12 μ-Video™ Imaging Lens

6mm FL Blue Series M12 μ-Video™ Imaging Lens

Stock #83-950 Liquidación
×
€95,00
Cant. 1-10
€95,00
Cant. 11
€85,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Focal Length FL (mm):
6.00
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
134.6mm - 47.7°
Aperture (f/#):
f/8
Working Distance (mm):
150 - ∞
Maximum Sensor Format:
1/3"
Distortion (%):
-15.0 Diagonal, -9.2 Horizontal
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
134.6mm - 47.7°
Length (mm):
14.10
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Outer Diameter (mm):
14.0
Type:
M12 Imaging Lens
Weight (g):
4
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
96.5mm - 35.2°

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseños de megapíxeles de alta resolución a conjugado finito
  • Optimizados para sensores de 1/3” y 1/2” con píxeles pequeños
  • Múltiples opciones de f/# para rendimiento desde 150mm hasta infinito

Los TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Azul cuentan con rendimiento de alta resolución y cuentan con la misma gran versatilidad que nuestros TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Verde. Cada lente cuenta con varios elementos de vidrio de precisión montados en una carcasa compacta de aluminio. Estos lentes pueden conectarse a cámaras con montura-C usando el adaptador M12 x 0.5 para cámaras con montura-C (#53-675) o el adaptador de montura-C M12 x 0.5 con anillo-O de hule (#59-241) para entornos sensibles a las vibraciones. Estos lentes son ideales para aplicaciones de formación de imagen automotriz, industrial y médica. La información de la prescripción está disponible al enviar un formulario de solicitud de prescripción.

Nota: Accesorios compatibles con TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen μ-Video disponibles.

Edmund Optics ha creado varias familias de productos de nuestras lentes TECHSPEC® M12 (Montura S), diseñadas para proporcionar alta resolución. Estas lentes de alto rendimiento cuentan con diseños de vidrio de precisión en una carcasa de metal y tienen especificaciones optimizadas para satisfacer las necesidades de su aplicación.

  • Serie Azul M12: lentes con un diseño conjugado finito de alta resolución, optimizadas para distancias de trabajo de visión artificial.
  • Serie Azul Rugged M12: Versión robusta de nuestra Serie Azul M12, con los mismos componentes.
  • Serie Verde M12:: lentes con un diseño conjugado finito, optimizadas para distancias de trabajo de visión artificial.
  • Serie Roja M12: lentes con un diseño conjugado finito, optimizadas para alta resolución a enfocando al infinito.
  • Serie HEO M12: versión sellada a presión, resistente al agua, de la Serie Roja M12 adaptada al uso en entornos pesados (HEO)

Información Técnica

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×