Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 106 productos de esta familia.

TECHSPEC 6" Dia, 12" FL Protected Gold, Spherical Mirror

Stock #32-840 Liquidación
×
€710,00
×
Cant. 1-4
€710,00
Cant. 5
€639,00
Cant. 5+
Pida una Oferta
Substrate:
BOROFLOAT®/SUPREMAX®
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Diameter (inches):
6.0
Diameter (mm):
152.40 +1.5/-0
Diameter Tolerance (inches):
+0.06/-0
Effective Focal Length EFL (inches):
12.00
Effective Focal Length EFL (mm):
304.80
Aperture (f/#):
f/2
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000
Ravg &96% @ 2000 - 10000nm
Coating Type:
Metal
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
1.00
Edge Thickness ET (mm):
25.40
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-10
Type:
Spherical Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
700 - 10,000

Regulatory Compliance

Product Family Description

Los espejos TECHSPEC® esféricos planos λ/4 han sido diseñados para aplicaciones en el UV, visible, o infrarrojo. Cada tamaño está disponible con o sin tratamiento reflectante.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×