Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 3 productos de esta familia.

6X Transparent Base Magnifier

Stock #31-198
€65,00
Cant. 1
€65,00
Cant. 2
€57,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Field of View (inches):
1.00
Height (inches):
1.5
Diameter of Included Lens (inches):
0.875
Magnification:
6X
Type of Optics:
DCX-glass
Weight (g):
34.00
Diameter of Compatible Reticle (mm):
27.00
Working Distance (inches):
1.25

Regulatory Compliance

RoHS:
No Conformidad Europea

Product Family Description

  • Base Claro Admite Luz
  • Alta Potencia, Campo Ancho
  • Diseño Óptico Superior

Excelente para determinar la calidad de papel y absorción de tinta. La base acrílica transparente se monta directamente sobre la superficie de trabajo para examinaciones claros y cercanos. La base admite luz al sujeto siendo inspeccionado. El 12X y el 9X son sistemas de tipo Kellner, corregidos para color y de tres elementos. El modelo de 6X tiene una sola lente de precisión DCX.

Enfoque de rosca, con anillo de fijación. El adaptador de retícula de contacto en la base acepta retículas de 27mm. Ya que la potencia es incrementada a medida que el campo de vista se decrementa, la retícula completa no sera visible para el comparador de 12X. Un estuche de nylon (#36-286) esta disponible para almacenamiento.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×