Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 6 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
8.0mm Diameter, S-LAH79 Ball Lens

Stock #47-131
€87,50
×
Cant. 1-10
€87,50
Cant. 11
€70,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
8.00
Substrate:
Type:
Ball Lens
Coating:
Uncoated
Diameter Tolerance (μm):
+0/-3
Index of Refraction nd:
2.003
Surface Quality:
40-20
Sphericity (μm):
2.00
Wavelength Range (nm):
400 - 2400

Regulatory Compliance

Product Family Description

Estas lentes de bola tienen un índice de refracción aun mayor que la de nuestras lentes de bola LaSFN9, proporcionando un segmento focal posterior menor, lo cual simplifica el acoplamiento de fibras. Otros usos incluyen endoscopia, escáner de códigos de barras, pre-formas de bola para lentes no-esféricas y aplicaciones de sensor. Cristal S-LAH79 (Ohara) tiene un numero de Abbe de 28.3, una densidad de 5.23g/cm3 y un coeficiente de expansión linear de 6.0micras/°C (-30 a 70°C).

Para información general sobre nuestras lentes de bola, además de cómo calcular la NA y la distancia focal por favor vea nuestro articulo técnico Comprendiendo Lentes de Bola

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×