Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 5 productos de esta familia.

TECHSPEC 8mm Dia x 12.5mm EFL Hastings Triplet Achromatic Lens

Stock #36-187
€99,00
×
Cant. 1-5
€99,00
Cant. 6
€79,20
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
8.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
12.50
Focal Length Tolerance (%):
±2
Back Focal Length BFL (mm):
9.90
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
7.18
Center Thickness A (mm):
5.40
Center Thickness B (mm):
0.89
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.3
Radius R1 (mm):
9.48
Radius R2 (mm):
4.66
Radius R3 (mm):
-4.66
Radius R4 (mm):
-9.48
Edge Thickness ET (mm):
5.41
Substrate:
N-F2 / N-K5 / N-F2
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.56
Numerical Aperture NA:
0.32
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Triplet Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Product Family Description

Tripletes Hastings son los amplificadores de alta energía mas populares disponibles hoy en día por que su único diseño de tres elementos proporciona lo ultimo en visión libre de distorsión y corregido de color. Las lentes en esta serie son diseñados por ordenador para combinar de tal manera que reducen o eliminan distorsión de "acerco" y aberración esféricas y cromáticas. El triple lente esta hecho de dos lentes de menisco cóncavo juntado con cemento a una lente doble convexo.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×