Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras
Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras
Las Cámaras USB 3.0 Mako de Allied Vision ofrecen una variedad de opciones de sensores mientras mantienen el factor de forma compacto de 49.5 x 29 x 29mm. Todos los modelos son alimentados a través de la interfaz USB y tienen periféricos de E/S opto-aislados. Todas las cámaras cuentan con GPIOs dándoles máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas. Las dos líneas GPIO no aisladas son basadas en TTL y son programables como entrada o salida. Las cámaras también cuentan con tornillos de bloqueo que establecen una conexión eléctrica segura haciéndolas ideales para entornos industriales adversos.