Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 10 productos de esta familia.

Allied Vision Mako U-503B USB 3.0, Monochrome Camera

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Stock #34-209
€495,00
Cant. 1
€495,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Model Number:
U-503B
Camera Sensor Format:
1/2.5"
Resolution (MegaPixels):
5.0
Pixels (H x V):
2592 x 1944
Type:
Monochrome Camera
Camera Control:
USB 3.0
Camera Family:
Mako
Dimensions (mm):
49.5 x 29 x 29
Exposure Control:
32 µs to 1.4 s
Frame Rate (fps):
14.00
Imaging Device:
ON Semi MT9P031
Manufacturer:
Allied Vision
Memory (KB):
1024.00
Mount:
C-Mount
Operating Temperature (°C):
-10 to +70
Pixel Depth:
8/12 Bit
Pixel Size, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Power Supply:
Power over USB 3.0
Sensing Area, H x V (mm):
5.7 x 4.28
Storage Temperature (°C):
+5 to +45
Synchronization:
External or Via Software
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Video Output:
USB 3.0
Weight (g):
60.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Carcasa compacta con factor de forma de 49.5 x 29 x 29mm
  • Alimentación por interfaz de USB 3.0
  • Alta tasa de refrescamiento
  • Con tornillos de bloqueo que establecen conexiones eléctricas seguras

Las Cámaras USB 3.0 Mako de Allied Vision ofrecen una variedad de opciones de sensores mientras mantienen el factor de forma compacto de 49.5 x 29 x 29mm. Todos los modelos son alimentados a través de la interfaz USB y tienen periféricos de E/S opto-aislados. Todas las cámaras cuentan con GPIOs dándoles máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas. Las dos líneas GPIO no aisladas son basadas en TTL y son programables como entrada o salida. Las cámaras también cuentan con tornillos de bloqueo que establecen una conexión eléctrica segura haciéndolas ideales para entornos industriales adversos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×