Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 5 productos de esta familia.

Broadband, 6mm FL ZnSe Focusing Objective

Stock #88-446
€525,00
Cant. 1
€525,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Numerical Aperture NA:
0.25
Center Wavelength CWL (µm):
7.0
Center Wavelength CWL (nm):
7000.00
Clear Aperture CA (mm):
5.00
Coating:
2 - 12μm
Coating Specification:
T> 95% from 2 – 12μm
Focal Length FL (mm):
6.00
Working Distance (mm):
5.3

Regulatory Compliance

RoHS:
No Conformidad Europea

Product Family Description

  • Máxima eficiencia con haces de hasta 5mm
  • Alineamiento con láseres HeNe
  • Alto rendimiento en el rango 2 - 12μm

Los objetivos de enfoque para el IR de Seleniuro de Zinc han sido diseñados para proporcionar máxima eficiencia de acoplamiento entre una fuente de luz infrarroja y una fibra óptica. Los objetivos contienen una lente asférica capaz de enfocar el haz a diámetros más pequeños que el diámetro de la fibra, lo que permite minimizar pérdidas de transmisión entre el objetivo y la fibra óptica. Los objetivos de Seleniuro de Zinc están disponibles con tratamientos anti-reflectantes para maximizar transmisión en el rango 3.25 – 9.5μm, y son el componente ideal para el enfoque de fuentes infrarrojas y el acoplamiento con fibras ópticas.

Información Técnica

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×