Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 30 productos de esta familia.

EO-1318C 1/1.8" Color PoE Camera

Front of Camera
Back of Camera

Front of Camera

Back of Camera

Stock #86-277
€795,00
Cant. 1
€795,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Model Number:
EO-1318C
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
1.3
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Type:
Color Camera
Dimensions (mm):
29 x 29 x 41
Frame Rate (fps):
50
Imaging Device:
e2v EV76C560
Manufacturer:
EO
Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
#86-533 ¼-20 Mounting Adapter
Pixel Depth:
10-bit
Pixel Size, H x V (μm):
5.3 x 5.3
Sensing Area, H x V (mm):
6.79 x 5.43
Synchronization:
Internal or Via Software
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global or Rolling
Video Output:
GigE
Weight (g):
55

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

GigE cables (required for operation if using the PoE injector) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×