Las cámaras EO USB 3.0 CMOS son ligeras y compactas lo que las convierte en la solución ideal para sistemas de inspección. Disponibles en opciones de 0,4 – 18,1 Megapixel, las cámaras utilizan interfaz USB 3.0 para obtener velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbits/s y cuentan con conectores micro USB 3.0 para mayor durabilidad y consistencia.
Nota: El cable USB 3.0 #86-770 es necesario para el correcto funcionamiento de la cámara y se vende por separado. Los Drivers y manuales están disponibles para descargar.