eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 5 productos de esta familia.

Fiber Optic Polarizer/Analyzer Adapter for #54-176

Stock #54-207
€255,00
Cant. 1
€255,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Type of Illumination:
Accessory
C'Bore Diameter (inches):
0.830

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
No Conformidad Europea

Product Family Description

  • Reduce Brillo de Superficies Altamente Refléjales
  • Polarizador Incluye Junta para Fijar a la Cara Emisora de la Guía de Luz, Rota Fácilmente
  • Diseño de Perfil Extremadamente Bajo no Inhibe la Posición de la Lente ni del Objeto Siendo Visto
  • Fácil de Ajustar a los Requisitos de Usuario
  • Analizador se Posiciona en la Brida del Agujero

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×