Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 22 productos de esta familia.

Firewire.b 9-9 Pin Right Angle Cable, 3m

#67-144

#67-144

Stock #67-144
€145,00
Cant. 1
€145,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Connector:
9-to-9 Pin Right Angle
Length (m):
3.00
Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Cables FireWire.a y Firewire.b
  • Tarjetas PCI de FireWire.a y FireWire.b

Cables IEEE-1394 están disponibles en versiones de 6-a-6 pernos, y 9-a-6 pernos para varios dispositivos FireWire. Cables Interlock de 1X tienen un cerrojo de rosca en el extremo de la camera para proteger la camera contra desenchufe accidental. Cables Interlock de 2X tienen Cerrojos de rosca en ambos lados.

La tarjeta PCI FireWire.a es una tarjeta de un solo bus, y la tarjeta PCI FireWire.a Dual ofrece dos busses FireWire para un rendimiento mejorado con múltiples cameras. Ambas tarjetas son para ordenadores de 32 bits. El PCI-X es una tarjeta FireWire.b de un bus para ordenadores con puertos de 32 o 64 bits PCI-X. El PCI-E y PCI-E Dual son tarjetas de uno o dos busses FireWire.b para puertos PCI Express 32 y 64 bit.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×