Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 9 productos de esta familia.

Flea®3 FL3-U3-32S2M-CS 1/2.8" Monochrome USB 3.0 Camera

Back of Camera

Back of Camera

Stock #86-765
€795,00
Cant. 1
€795,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Model Number:
FL3-U3-32S2M-CS
Camera Sensor Format:
1/2.8"
Resolution (MegaPixels):
3.2
Pixels (H x V):
2,080 x 1,552
Type:
Monochrome Camera
Camera Family:
Flea®3
Connector:
USB 3.0 with screw locks
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30
Electronic Shutter:
0.01 ms - 32 s
Frame Rate (fps):
60
Image Format:
Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16
Imaging Device:
Sony IMX036
Manufacturer:
FLIR
Mount:
C-/CS-Mount
Note:
Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder
Operating Temperature (°C):
0 to +45
Pixel Depth:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Pixel Size, H x V (μm):
2.5 x 2.5
Storage Temperature (°C):
-30 to +60
Synchronization:
External or Via Software
Transfer Speed (Gbit/s):
5.00
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling with Global Reset
Video Output:
USB 3.0
Weight (g):
35

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

USB 3.0 cable (#86-770) is required for operation. Software available for download.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×