Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 168 productos de esta familia.

GG-495, 50.8mm Sq. Longpass Filter

Stock #32-763
€72,50
×
Cant. 1-10
€72,50
Cant. 11
€65,25
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Glass/Filter Number:
Schott GG 495
Cut-On Wavelength (nm):
495
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow
Cut-Off Position λc (nm):
495±6
Density (g/cm3):
2.56
Substrate:
Colored Glass
Passband Limit 1 λp1 (nm):
560.00
Spectral Transmittance tip (%):
92.00
Stopband Limit λs(nm):
430.00
Surface Quality:
80-50
Transformation Temperature (°C):
535.00
Type:
Longpass Filter
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

Product Family Description

  • Gamas de Pase de UV, VIS y IR
  • VIS Puede Ser Usado Como Pase de Banda de Color

Un filtro de pase largo tiene una transmisión bajo en la región de onda corta (banda de paro) y una transmisión alta en la región de onda larga (banda de pase).

Kits de Filtros de Pase Largo

Kits de filtros de pase largo están disponibles en tres opciones: ultra violeta al visible (UV-VIS), visible (VIS) o visible a cerca infrarrojo (VIS-NIR). Cada kit contiene 8 filtros de ½", 1" de diámetro o 2" cuadrado. Cada kit vienen con un caja de madera acolchonado con espuma.

  • Kit UV-VIS Contiene:

    WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455

  • Kit VIS Contiene:

    GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610

  • Kit VIS-NIR Contiene:

    RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Kits de filtros completos

Kits de filtros completos disponibles en diámetros de 12.5mm, 50.0mm, 1", ó filtros de 2" cuadrada. Cada kit contiene todos los 37 tipos de filtros de paso largo de vidrio de color.

Información Técnica

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×