Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 23 productos de esta familia.

M49 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter

Stock #36-440
€37,00
Cant. 1
€37,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Type:
Mounted Imaging Filter
Extinction Ratio:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Clear Aperture CA (mm):
45.00
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Diameter (mm):
51.00
Thickness (mm):
8.00
Thickness with Mount (mm):
10.0
Coating:
Uncoated
Polarization:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Filter Thread:
M49 x 0.75
Construction:
Dichroic
Substrate:
Float Glass
Operating Temperature (°C):
-15 to +70

Regulatory Compliance

RoHS:

Product Family Description

  • Con montura giratoria enroscable para una sencilla integración en sistemas de visión
  • Eliminan brillos y reflejos
  • Eficiencia de polarización del 95%
  • También disponibles en su versión no montada

Los filtros polarizantes están montados en una carcasa giratoria disponible en varios tamaños de rosca. Estos polarizadores lineales transmiten luz polarizada en un único eje por lo que pueden ser utilizados para reducir brillos y reflejos en sistemas de imagen. La utilización de dos filtros permite variar la densidad de polarización. Su espesor incluye una rosca macho de 2mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×