Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 17 productos de esta familia.

TECHSPEC M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

Optimized Working Distance (mm):
400 - 2000
Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseño de Alto Rendimiento (HP)
  • Resolución de hasta 9 Megapíxeles a través del campo
  • Carcasa Robusta Ideal para la Automatización de Fábricas

Nuestros TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series HP están diseñados para las duras exigencias de la automatización de fábricas y aplicaciones de inspección. Nuestros lentes de 2/3" son perfectos para uso con sensores de alta calidad que requieren una resolución de 145 lp/mm. Para sensores de mayor tamaño, los lentes de 12mm, 16mm, 25mm y 35mm son compatibles con formato de sensor de hasta 1", mientras los lentes de 50mm son compatibles con formato de sensores de hasta 4/3". Todos los lentes Series HP tienen función de bloqueo de enfoque, anillos de iris con tornillos para prevenir movimientos no deseados y rosca frontal para integración de filtros ópticos estándar para una mayor versatilidad. Diseñados con el más alto nivel de rendimiento de visión de maquina en mente, estos lentes ofrecen una atractiva relación precio-desempeño y están disponibles en varias longitudes focales y varios tamaños de sensores.

Información Técnica

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×