Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 17 productos de esta familia.

S3-Series 640nm 10mW 30° Uniform Line

Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module

Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module

Stock #33-750
€749,00
Cant. 1
€749,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Wavelength (nm):
640
Output Power (mW):
10.00
Beam Diameter (mm):
5.00
Beam Divergence (mrad):
<1 without line optics
Focus Range:
100mm to Collimation
Color:
Red
Connector:
4 Pins, M12
Fan Angle (°):
30.00
Housing Diameter (mm):
20.00
Housing Length (mm):
128.00
Input Voltage (V):
5 - 30 V DC
Laser Class - CDRH:
IIIb
Manufacturer:
Z-Laser
Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
>30000
Modulation Frequency (kHz):
500.00
Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Output Type:
Free Space
Pointing Stability (μrad/°C):
<15
Power Stability (%):
±3
Storage Temperature (°C):
-10 to +80
Type of Laser:
Diode
Weight (g):
87.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • IP67 Ambientalmente sellados con montura de rosca simple
  • Enfocables con hasta 100mW de potencia
  • 5-30V DC con protección para sobretensiones o polaridad inversa

Los módulos de diodos enfocables Z-Laser S3 aceptan modulaciones análogas y digitales simultáneamente, permitiéndole al usuario controlar la intensidad y frecuencia independientemente. Los módulos Serie S3 están disponibles con múltiples opciones de potencias y longitudes de onda que van de 635-785nm. Estos módulos laser tan versátiles ofrecen un mecanismo externo para enfoque manual y carcasa rosca M18 para facilitar su montura mientras provee una mayor superficie para mejorar la disipación de calor. Los módulos de diodos enfocables Z-Laser S3 cuentan con un indicador LED que indica que el láser está siendo operado y previene en caso de una alerta de falla. Cada módulo opera con voltaje de 5-30V DC para mejorar aún más su versatilidad y permitir la integración con diferentes estándares de voltaje de la industria. Estos módulos son ideales para compañías tipo OEM e integradores en mercados que van desde la medición y la inspección, hasta metrología y focalización.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×