eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 22 productos de esta familia.

Scout scA1600-14 1/1.8" CCD GigE Color Camera

Stock #59-068
€2.495,00
Cant. 1
€2.495,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Note:
Power supply #59-655 and GigE Cable sold separately. Both are required for operation.
Camera Control:
Via Software
Video Output:
GigE
Manufacturer:
Basler
Camera Family:
Scout
Model Number:
scA1600-14
Type:
Color Camera
Imaging Device:
Sony ICX274
Type of Sensor:
Progressive Scan CCD
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
2.00
Pixels (H x V):
1,628 x 1,236
Pixel Size, H x V (μm):
4.4 x 4.4
Sensing Area, H x V (mm):
7.2 x 5.4
Frame Rate (fps):
14.00
Pixel Depth:
8-12 bit
Exposure Control:
Via Software
Synchronization:
External or Via Software
Dimensions (mm):
73.7 x 44 x 29
Weight (g):
100.00
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Disponibles con Conexiones FireWire.B y Gigabit Ethernet
  • Encajamiento Pequeño y Robusto para Integración Fácil
  • Compatible con GenLCam, GigE Vision y EMVA 1288

La familia Scout de Basler ofrece una amplia variedad de resoluciones y velocidades. Con las nuevas tecnologías de interferencia Gigabit Ethernet (GigE) y FireWire.b, estas cameras son definidos por la tecnología avanzada que le permite maximizar el rendimiento de cada sensor. La familia Scout de Basler tiene un API que cumple con GenlCam y usa drivers nuevos. Cameras de FireWire.b. también son compatibles con el driver BCAM existente de Basler, y API para cameras FireWire. Además de los drivers, un software con GUI es proporcionado que le permite al usuario fácilmente configurar los parámetros de la camera, ajustar la calidad de la imagen, y controlar la camera desde un ordenador remoto. Las cameras Scout de Basler son perfectos para aplicaciones de de visión incluyendo inspección de semiconductor y componente, control de calidad de fabricación, inspección de comida y bebida, sistemas de trafico inteligentes, microscopia, y mucho mas.

El Pylon SDK, y adaptador de montaje de ¼-20 (#59-647) son vendidos por separado. Las cameras FireWire son alimentados por el cable FireWire. una fuente de alimentación Hirose de 12V y 12 pernos es requisito para las cameras GigE.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×