Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 10 productos de esta familia.

SOLA SM II Manual Operation Light Engine

#33-904, SOLA SE II Light Engine

#33-904, SOLA SE II Light Engine

Stock #88-434
€5.195,00
Cant. 1
€5.195,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Color:
Tunable
Operating Lifetime (hours):
>20,000
Dimensions (mm):
280 x 190 x 100
Weight (kg):
3.6
Power Requirement:
220 W, 28-30 VDC, 7.9A - power supply included
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, LED
Intensity Range:
40 - 50 W/cm2
Output Power (W):
3 - 4
Warm-up Time (s):
1.00
Technology:
multiple solid state sources operating simultaneously
Wavelength Range (nm):
380 - 680
Manufacturer:
Lumencor®
Illumination Mode:
Constant

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

Light engines come equipped with a 3mm diameter port for a liquid light guide. Use Converter #88-441 to adapt to 5mm light guides.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×