Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Iluminación

Iluminación LED | Ver todos


Advanced Illumination Luces LED de Tipo Spot y Alta Intensidad
  • Área de iluminación de 65mm a una distancia de trabajo de 300mm
  • Rosca de montaje M6
  • Opciones de intensidad variable e iluminación discontinua

Lámparas LED Industriales de Perfil Lineal

Lámparas LED Industriales de Anillo
  • Para distancias de trabajo entre 0.15m y > 2m
  • La intensidad se puede controlar con un potenciómetro
  • Señal discontinua aislada ópticamente

Accesorios de Iluminación | Ver todos


Mega Clearance: Imaging
  • Discounts up to 80% Off
  • Quantities Extremely Limited
  • Final Sale, No Returns

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×