Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2756

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie HEO

8.0mm Focal Length
2.2mm Focal Length
3.6mm Focal Length

8.0mm Focal Length

2.2mm Focal Length

3.6mm Focal Length


  • Diseños sellados de componentes ópticos para entornos adversos
  • Optimizados para sistemas de conjugado infinito
  • Carcasa a prueba de intemperie

Los TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie HEO integran componentes ópticos de alto rendimiento a una carcasa robusta sellada. Con rosca M12 x 0.5, estos lentes están optimizados para formatos de sensor de 1/3” y 1/2". Cada lente de la serie HEO es resistente al agua, polvo y niebla, con la capacidad de ser sellado herméticamente a una cámara. Estos lentes son ideales para aplicaciones en entornos adversos, como el automotriz. La información de la prescripción está disponible al enviar un formulario de solicitud de prescripción.

Nota: Accesorios compatibles con TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen μ-Video disponibles.

Edmund Optics ha creado varias familias de productos de nuestras lentes TECHSPEC® M12 (Montura S), diseñadas para proporcionar alta resolución. Estas lentes de alto rendimiento cuentan con diseños de vidrio de precisión en una carcasa de metal y tienen especificaciones optimizadas para satisfacer las necesidades de su aplicación.

  • Serie Azul M12: lentes con un diseño conjugado finito de alta resolución, optimizadas para distancias de trabajo de visión artificial.
  • Serie Azul Rugged M12:: Versión robusta de nuestra Serie Azul M12, con los mismos componentes.
  • Serie Verde M12:: lentes con un diseño conjugado finito, optimizadas para distancias de trabajo de visión artificial.
  • Serie Roja M12: lentes con un diseño conjugado finito, optimizadas para alta resolución a enfocando al infinito.
  • Serie HEO M12: versión sellada a presión, resistente al agua, de la Serie Roja M12 adaptada al uso en entornos pesados (HEO)

Información Técnica

 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×