Esta lente de zoom de 12.5X a precisión es beneficial a industrias biomédicas, de semiconductor, telecom o de microscopia debido a su versatilidad. El diseño óptico es modular y utiliza aperturas numéricas de imagen grandes para producir imágenes de alta resolución en una variedad de configuraciones de lente. La lente puede acomodar sensores de formato de hasta 2/3”.
Un sistema óptico completo requiere un tubo de TV, un modulo de zoom superior y un modulo inferior. Lentes auxiliares pueden ser añadidos al modulo inferior para fácil ajuste de distancias de trabajo y campos de vista como es requisito para muchas aplicaciones. Para inspección de alta magnificación, la 12.5X de zoom a precisión puede ser usado con objetivos Mitutoyo y Nikon (adaptador disponible).
El kit de modulo inferior coaxial consiste de un modulo de enfoque fino coaxial, un acoplador coaxial, una guía de luz de 40” y el adaptador de fibra apropiado. Un adaptador de iluminador de anillo opcional (#89-922) ofrece una opción de iluminación en-línea alternativa para cuando iluminación coaxial no sirve para la aplicación deseada. El accesorio de proyección de retícula (#59-682) quita la necesidad de electrónica adicional que introducen cruces, configuraciones de circulo o otros tipos de blanco para medidas de inspección. El accesorio de proyección de retícula acepta retículas de 21mm de diámetro.
* FOV calculado para sensores de ½"
Item | Stock No. | |
One Required | 1.5X TV Tube | #56-625 |
2.0X TV Tube | #56-626 | |
Required | Manual Upper Zoom Module | #59-671 |
One Required | Fine Focus Lower Module | #59-672 |
Coaxial Module Kit | #59-756 | |
Optional | 0.25X Auxiliary Lens | #59-677 |
0.50X Auxiliary Lens | #59-678 | |
0.75X Auxiliary Lens | #59-679 | |
1.5X Auxiliary Lens | #59-680 | |
2.0X Auxiliary Lens | #59-681 | |
Mitutoyo Objective Adapter | #59-675 | |
Nikon Objective Adapter | #59-676 | |
Ring Light Guide Adapter | #89-922 | |
1.0x Reticle Projector | #59-682 | |
Mounting Clamp | #59-683 | |
0.629" ID, Fiber Optic Light Guide Adapter | #38-947 |
Auxilary Lens | Specifications | Non-Coaxial Illumination |
Coaxial Illumination |
||||||
1.5X |
2.0X |
1.5X |
2.0X |
||||||
Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | ||
0.18X† 468mm WD | NA | 0.0035 | 0.015 | 0.0035 | 0.015 | – | – | – | – |
MAG | 0.14 | 1.8 | 0.19 | 2.3 | – | – | – | – | |
FOV* | 45.6mm | 3.65mm | 34.2mm | 2.7mm | – | – | – | – | |
0.25X 310mm WD | NA | 0.0048 | 0.025 | 0.0048 | 0.025 | – | – | – | – |
MAG | 0.20 | 2.4 | 0.26 | 3.3 | – | – | – | – | |
FOV* | 32.8mm | 2.6mm | 24.6mm | 1.97mm | – | – | – | – | |
0.50X 178mm WD | NA | 0.010 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.010 | 0.050 |
MAG | 0.39 | 4.9 | 0.52 | 6.5 | 0.39 | 4.9 | 0.52 | 6.5 | |
FOV* | 16.4mm | 1.3mm | 12.3mm | 0.98mm | 16.4mm | 1.3mm | 12.3mm | 0.98mm | |
0.75X 114mm WD | NA | 0.014 | 0.075 | 0.014 | 0.075 | 0.014 | 0.075 | 0.014 | 0.075 |
MAG | 0.59 | 7.3 | 0.78 | 9.8 | 0.59 | 7.3 | 0.78 | 9.8 | |
FOV* | 10.9mm | 0.88mm | 8.2mm | 0.66mm | 10.9mm | 0.88mm | 8.2mm | 0.66mm | |
1.00X (No Aux) 89mm WD | NA | 0.019 | 0.10 | 0.019 | 0.10 | 0.019 | 0.10 | 0.019 | 0.10 |
MAG | 0.78 | 9.8 | 1.0 | 13.0 | 0.78 | 9.8 | 1.0 | 13.0 | |
FOV* | 8.21mm | 0.66mm | 6.4mm | 0.49mm | 8.21mm | 0.66mm | 6.4mm | 0.49mm | |
1.5X 52mm WD | NA | 0.029 | 0.15 | 0.029 | 0.15 | 0.029 | 0.15 | 0.029 | 0.15 |
MAG | 1.17 | 14.6 | 1.6 | 19.5 | 1.17 | 14.6 | 1.6 | 19.5 | |
FOV* | 5.47mm | 0.44mm | 4.10mm | 0.33mm | 5.47mm | 0.44mm | 4.10mm | 0.33mm | |
2.0X 32mm WD | NA | 0.038 | 0.20 | 0.038 | 0.20 | 0.039 | 0.20 | 0.038 | 0.20 |
MAG | 1.6 | 19.5 | 2.1 | 26.0 | 1.6 | 19.5 | 2.1 | 26.0 | |
FOV* | 4.1mm | 0.33mm | 3.0mm | 0.25mm | 4.1mm | 0.33mm | 3.0mm | 0.25mm |
*Horizontal FOV based on ½" Sensor
†Based on #59-677 Auxiliary Lens at 460mm WD