Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1495

Filtros de Densidad Variable Circulares


 

  • Variable continuo por encima de los 270 grados
  • Plano espectral de 400 a 700 nm
  • Opcioned montadas y sin montar disponibles

 

Estos filtros son continuamente variable sobre 270° del filtro. Filtros variables circulares proporcionan atenuación linear de luz incidente a la vez que se rota el filtro. Diseñados para ser espectralmente planos de 400nm a 700nm, proporcionan atenuación excelente par espectrómetros u otros instrumentos ópticos. Los filtros de 50mm de diámetro son disponibles con o sin motar. La montura duradera de aluminio anodinado tiene una flecha para identificar con certeza la posición angular del filtro para repetición mas acertada. La montura, con rotación de 360°, viene con un poste de acero inoxidable de 4” de largo y un diámetro de 0.5” incluido.

Información Técnica

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×