Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2961

Lentes de Escan Theta-F


  • Diseñado para Fuentes de Láser Nd:YAG (1064nm) y CO2 (10.6μm)
  • Proporciona un Campo Plano en el Plano de Imagen

Lentes de escaneamiento theta-F son comúnmente usados en sistemas de marcación, grabación, y corte de láser. Usados en conjunción con el galvanómetro, expandidor de rayo y una fuente láser CO2 o Nd:YAG, estas lentes están diseñados para proporcionar un campo plano en el plano de la imagen del sistema de escáner.

Nuestras lentes Nd:YAG tienen tres elementos para lo mejor en resolución de imagen. Un diseño con espacio de aire y tratamiento AR de alta eficacia garantizan una transmisión y durabilidad excelente. Nuestras lentes CO2 tienen un diseño económico de una sola lente. El estándar de rosca industrial M85 en todas las lentes permite fácil montaje y fácil integración en sistemas OEM.

Nuestras lentes Nd:YAG F-Theta tienen un umbral de daño pulsado de 5J/cm2 @10ns. Para rendimiento de enfoque limitado por difracción en el plano de la imagen, la entrada de pupila entera de la lente debe de ser usado. Nuestros expandidores UDA YAG TECHSPEC® de 3X o 5X son complementos ideales para nuestras lentes theta-F.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×