Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3796

Visores para Infrarrojo


  • Sensibilidad de 350nm a 1.700nm o 2.000nm
  • Batería y estuche incluidos
  • Adaptador de montura-C para cámara disponible

Estos Visores para Infrarrojo utilizan un fotocátodo S-1 junto con una pantalla de fosforo para generar una imagen visible de alta resolución de radiación invisible. Los Visores para Infrarrojo están diseñados para la alineación de láser infrarrojo, pero pueden ser utilizados para observar la radiación de cualquier fuente infrarroja. Se incluyen con los Visores para infrarrojo un lente objetivo, filtro IR, manija, batería, y estuche. Iluminadores IR también están disponibles para incrementar el contraste, junto con un adaptador de montura-C para cámara (#35-232) que permite a los Visores para Infrarrojo ser combinados con nuestras cámaras a fin de crear un sistema de formación de imagen de infrarrojo cercano.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×