Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3035

Placas Divisoras de Haz Infrarrojo (IR)


×
  • Reflexión 50%/Transmisión 50%
  • La versión de CaF2 opera en el rango 2 - 8μm
  • La versión de ZnSe opera en el rango 7 - 14μm

Estos divisores de haz han sido diseñados para proporcionar un 50% reflexión y un 50% de transmisión. Están disponibles en varios tamaños y materiales. Los divisores de haz de CaF2 ofrecen gran rendimiento en el rango del espectro 2 - 8μm. Las placas de ZnSe han sido especialmente diseñadas para el rango de longitudes de onda 7 - 14μm. El ángulo de incidencia de diseño es 45°.

Nota: el Seleniuro de Zinc es un producto tóxico por lo que se recomienda el uso de guantes durante el manejo de las placas de ZnSe.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer