Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3732

Polarímetro de Meadowlark Optics

Broadband Polarimeter, #33-279
532nm Eigenstate Calibration Set, #33-280

Broadband Polarimeter, #33-279

532nm Eigenstate Calibration Set, #33-280


  • Precisión del Grado de Polarización Absoluto ≤1%
  • Extenso rango de longitudes de onda de 450 a 1100nm
  • Sin partes móviles para operación libre de vibraciones

El polarímetro de Meadowlark Optics ofrece mediciones de la polarización altamente precisas y confiables en un instrumento fácil de utilizar, propio para aplicaciones de fabricación y laboratorios. Este sistema compacto con un conveniente control por computadora puede medir los Parámetros de Stokes diez veces por segundo. Cuantifica el Estado de Polarización (SOP) y presenta gráficamente la Esfera de Poincaré (Esfera Homológica), La Elipse de Polarización, o un Gráfico de Funcionamiento. El Polarímetro de Meadowlark Optics utiliza retardadores variables de cristal líquido, y al no tener muchas partes móviles asegurando su compatibilidad con aplicaciones sensitivas a la estabilidad mientras minimiza el riesgo de desgaste. Algoritmos patentados ofrecen una alta precisión y versatilidad para calibración. Un Set de Calibración de Eigen-estados, vendido por separado, puede ofrecer la facilidad de calibrar, de una manera exacta y sencilla, el polarímetro a tres longitudes de onda comunes: 532, 632.8, o 1064nm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×