Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1948

Blancos de Distorsión de Rejilla con Frecuencias Múltiples


  • Para la Calibración de Sistemas de Imagen
  • Blancos Disponibles de Frecuencias Múltiples o Fijas

Aun que muchas veces distorsión puede causar problemas en muchas aplicaciones de medida, es importante notar que ninguna información sobre el objeto es realmente perdido, si no simplemente movido en la imagen. Usando estos blancos, uno puede fácilmente determinar la cantidad exacta de distorsión presente y eliminarlo de medidas. El centro del punto puede ser localizado usando análisis de gota en software de medida. La configuración de rejilla se decrementa por escala para que un blanco pueda ser usado para una variedad lentes y campos de vista. Incluidos con estos blancos viene un certificado de certeza NIST con un número de serie por el estándar MIL-STD-456962A.

The fixed frequency targets are available in a variety of dot size/spacing combinations to complement our full line of imaging lenses. Select a target to cover your entire field of view while maintaining an adequate number of dots across the field, and an adequate number of pixels per dot. The 3 or 5 grids on the multi-frequency target scale down so that one target can be used for a variety of lenses and fields of view. Both types of targets are available in a chrome on glass or chrome on opal target to accommodate transmission or reflection based on applications respectively. Included in the packaging is a serialized NIST Traceable Certificate of Accuracy per MILSTD-45662A.

Información Técnica

Target Tolerances
  Chrome on Glass and Chrome on Opal Targets
Placement of Square Arrays ±0.004mm
Dot Diameter ±0.0025mm
Dot Center to Center Spacing ±0.0025mm
Grid Corner to Corner Accuracy ±0.004mm
Target Dimensions
    A B C D E
3 Frequency Targets (#46-250, #58-774) Square Length (mm) 50.00mm 25.00mm 12.50mm N/A N/A
Dot Diameter (mm) 1.00mm 0.50mm 0.25mm N/A N/A
Dot Spacing (mm) 2.00mm 1.00mm 0.50mm N/A N/A
5 Frequency Targets (#64-864, #64-865) Square Length (mm) 50.00mm 34.00mm 20.00mm 10.00mm 5.00mm
Dot Diameter (mm) 1.00mm 0.50mm 0.25mm 0.125mm 0.0625mm
Dot Spacing (mm) 2.00mm 1.00mm 0.50mm 0.25mm 0.125mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×