Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2553

Amplificador de Fotodiodo

#57-601 (BNC Cable and Silicon Detector not included)

#57-601 (BNC Cable and Silicon Detector not included)


  • Puede Funcionar Como un Medidor de Potencia Óptica
  • Resolución de 1 Parte en 20,000
  • Gama de Entrada de Escala Entera de +/-20nA a +/-20mA

Esta unidad es un amplificador de trans-resistencia con bajo ruido y alta ganancia, que esta diseñado para proporcionar una lectura digital directa de la corriente generada por un fotodiodo, foto multiplicador, o fuente de corriente similar. Si una lectura en vatios es deseado, simplemente usa el interruptor marcado A/W. Ajustando la configuración A/W sobre el amplificador para que sea igual a la responsividad del detector, el amplificador puede medir la potencia óptica incidente. Para detectores que requieren una polarizacion inversa, la unidad puede aplicar una polarizacion seleccionable en serie con el foto-detector.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×