El diseño de rodamiento pre-cargado permite movimiento linear de baja fricción sin repercusión ni tambaleo. Diseño de rodamiento pre-cargado. 1" de alto. Superficie de montaje de 2,62". Superficies superiores e inferiores molidos para montura micro-plano. Agujero atravesante de 0,50" de diámetro. Montables para movimiento de 2 o 3 ejes.
Nota: Placas adaptadoras y abrazaderas del eje-Z están disponibles para plataformas de rodamiento y deslizantes.