Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3470

TECHSPEC Adaptadores para Montajes de Tubos en Mesas Ópticas

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580


  • Permiten montar de forma fácil tubos de sistemas de jaula de 25mm y 30mm en mesas y tablas ópticas
  • Altura del eje óptico de 50mm
  • Fabricado con aluminio tratado electrolíticamente

Los adaptadores permiten montar tubos de sistemas de jaula en mesas y tablas ópticas. Los adaptadores cuentan con diámetros internos de 25mm o 30mm y elevan el eje óptico 50mm por encima de la superficie de la mesa. La base de los adaptadores se puede acoplar de forma segura a la mesa a través de un agujero C’Bore.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×