Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3777

Barras de Luz LED Ajustables


  • Acceso directo a componentes ópticos para un ajuste rápido y manual del ángulo del cono de iluminación
  • Incluyen ventanas intercambiables que permiten el ajuste sencillo de la difusión de la luz
  • Accesorio de escaneado lineal fácil de integrar para iluminación lineal o de campo oscuro

Las Barras de Luz LED Ajustables proporcionan versatilidad al permitir que el ángulo de emisión de la luz sea modificado por el usuario. Varios ángulos de emisión de luz pueden ser modificados solo con remover la ventana LED que esta mantenida en su lugar por tornillos para tener acceso al conjunto de lentes y ajustar su altura a una de las tres posiciones indicadas. Las Barras de Luz LED Ajustables incluyen tres ventanas intercambiables: transparente, semi-difusa y opalina. Al colocar un polarizador opcional o accesorios para escaneado lineal debajo de la ventana transparente se puede eliminar el deslumbramiento o la iluminación lineal creada. La flexibilidad y facilidad de modificaciones del usuario para estas barras de luces las hacen ideales para muchas aplicaciones.

Nota: Requieren fuente de alimentación de 24V y cable M12 femenino a masculino.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×