Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2636

Estero Microscopio Básico


  • Magnificación de 20X
  • Iluminación Incidental y Transmitido Integrado de Cuarzo Halógeno
  • Cobertura Contra Polvo

El estero microscopio básico combina durabilidad con valor. Este microscopio es equipado con iluminación incidental además de transmitido haciendo que sea ideal para inspección y foto-microscopia. El cabezal binocular tiene un ajuste dioptrico y la distancia inter-ocular puede ser variada para mejor servir cada usuario. Las características estándar incluyen un cabezal rotable por 360°, enfoque de cremallera y piñón de precisión, placa de plataforma reversible en blanco y negro además de placa anublada, clips de plataforma fijados, protectores de ojo y cobertura contra polvo. Iluminación halógeno del cuarzo incidental y transmitido pueden ser usados por separado o simultáneamente.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×