Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2011

TECHSPEC Monturas de Oculares de Microscopio Montura-C

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628


Una montura de 29mm de diámetro que acepta todos oculares DIN estándar (23mm de diámetro exterior). La base tiene una apertura de 23.2mm sin rosca externa. El otro extremo lleva una rosca externa de montura-C. La montura añade 28mm al largo del sistema. Lleva un tornillo de cerrojo para fijar el ocular.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×