Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2747

Detectores y Modulos de Medida de Color


  • Mide Muestras Reflectivos o Luminosos
  • Tamaños Pequeños, Escalables
  • Integración Flexible

Estos módulos pequeños de medida de color ofrecen una solución diseñada con integración, escalabilidad y medida de color de calidad en mente. Los módulos pueden ser integrados en una variedad de soluciones incluyendo calibración de color para monitores de ordenadores, sensores de automóvil, densímetros, impresoras de láser, control de luz, equipos de test de LED, y equipos de automatización.

Las tarjetas principales de los módulos de sensor incluyen los circuitos para controlar la iluminación y el sensor. El software permite control adicional y calculaciones de medidas de color a través de un interfaz fácil de usar para el usuario. Un DLL para USB esta disponible para la integración de varios programas de software, incluyendo LabVIEW™ y MATLAB®.

El modulo de sensor de cima proporciona la geometría estándar 45/0 por una matriz de cuatro posiciones LEDs blancos. El modulo de sensor oscuro proporciona medida de color de muestras luminosas hasta 15mm de diámetro. Los sensores de color, en paquetes LCC8 y TO-39, pueden ser pedidos para integración OEM. Vea www.edmundoptics.com para diagramas de los pernos y diagramas mecánicos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer