Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1307

Iluminación Axial Difuminadora para Fibra Óptica

4
3/4

4" Fiber Optic Axial Diffuser, #53-381

3/4" Post Mounting Bracket, #53-665


  • Para Iluminadores de Fibra Óptica
  • Iluminación Difusa de Objetos Reflectantes
  • Distribución de Luz Uniforme

Disponibles en dos tamaños con aperturas cuadradas de 2" x 2" y 4" x 4", estas fuentes proporcionan iluminación completa y uniforme sobre su área completo de apertura. Iluminación para el modelo de dos pulgadas es proporcionado por una guía de luz estándar de ¼" (no incluido). El modelo de 4" utiliza una guía de luz de cuatro brazos especialmente diseñada que termina en cuatro guías de 1/8". El adaptador (#38-945) es requisito para uso con #53-382. ambos iluminadores axiales requieren una fuente de iluminación. Se requiere un adaptador de guía de luz para montar un iluminador de fibra óptica.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×