Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2328

Espejos Metálicos


  • Fabricados en aluminio
  • Perfectos para aplicaciones en el infrarrojo de onda larga
  • Con tratamiento reflectante de oro o aluminio

La superficie de estos espejos de aluminio ha sido tratada con capas reflectantes de oro o aluminio, proporcionando gran reflexión de la radiación con longitudes de onda en el infrarrojo de onda larga (superiores a 2000nm). La superficie de los espejos ha sido pulida con diamante y presenta una rugosidad de 7.5nm, por lo que no son idóneos para aplicaciones en el visible o el ultravioleta que requieren baja dispersión o scattering. La parte trasera de los espejos presenta un acabado plano y 3 agujeros para facilitar su montaje.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer