Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2180

Micro Cameras Monocromáticas


  • CCD de ¼" con Transferencia Interlineal
  • Auto iris Electrónico
  • Módulos con Lentes de 3.8mm o 6.0mm

Diseñado para ser compactos e ideales para uso solo, estas micro cameras ofrecen el tamaño y peso de las cameras de tarjeta, pero sin los requisitos de cableado. Con un encasamiento completo, nuestras micro cameras pueden ser usados en una amplia gama de de temperaturas. Controles de auto-contraventana y ganancia hace que estas sean adaptables a la mayoría de condiciones de iluminación. Además, las lentes integradas ofrecen una profundidad de campo grande en un paquete pequeño. Cable BNC y fuente de alimentación incluidos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer