Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1747

TECHSPEC Lentes Plano-Convex (PCX)


×
  • Wavelength Range of 350-2200nm
  • Precision Diameter and Centration Tolerances Allow for Easy OEM Integration
  • Wide Variety of Diameters, Focal Lengths, and Coatings
  • Anti-Reflection Coating Options: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR

Lentes Plano-Convexas (pcx) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imágen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lasers y fibra óptica. Versiones con capas anti reflectoras tienen una transmisión de luz optima. Disponible en una alta variedad de diámetros y distancias focales.

These lenses are available with a variety of Anti-Reflection coating options: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×