Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3373

Postes de Montaje de Acero Inoxidable


  • Opciones métricas e inglesas
  • Postes ingleses: base ¼-20, cúspide 8-32 o ¼-20.
  • Postes métricos: base M6, cúspide M4 o M6.

Estos postes de acero inoxidable tienen un diámetro de ½" y están disponibles en longitudes en el rango 1" - 12". Todos los postes incluyen un agujero lateral para permitir acoplar componentes con una llave Allen sin necesidad de eliminar el poste de su elemento de fijación.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×