Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1970

TECHSPEC Monturas de Oculares de Telescopio


La montura acepta todos oculares americanas estándar (1.25” diámetro exterior) como los RKE® en la pagina 331. El extremo de la base tiene una apertura de 1.25” y una rosca externa de montura-T; el lado opuesto tiene una rosca interior de montura-T. Lleva un tornillo de cerrojo para fijar el ocular. La montura añade 19.75mm al largo del sistema.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×