Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  • 0

Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo

Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo
Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo

LC Fixed YAG Beam Expanders

5X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-582

3X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-574

6X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-585

7.08X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-588

7.08X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-589

3X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-576

8X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-591

8X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-592

5X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-581

9.72X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-596

2X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-573

Female M22 x 0.75 to Male M30 x 1.0 Adapter, #34-771

3X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-575

6.67X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-587

5X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-583

Female M22 x 0.75 to Male C-Mount Adapter, #34-770

10X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-598

6X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-586

2X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-572

  • Diseñados para longitudes de onda de láser YAG
  • Múltiples magnificaciones fijas disponibles desde 2X–10X
  • Factor de forma compacto y ligero
  • Ideal para integración OEM

Los TECHSPEC® Expansores de Haz YAG Fijos de Bajo Costo están diseñados para aplicaciones de expansión de haz como grabado láser y procesamiento de materiales. Incluyen opciones para longitudes de onda de láser YAG y múltiples opciones de magnificaciones fijas desde 2X-10X. Estos expansores de haz YAG fijos utilizan un factor de forma compacto y ligero ideal para aplicaciones con restricción de espacio y limitaciones de peso. Para facilitar la integración a sistemas, descuentos de gran volumen disponibles para OEM. Debido a la disponibilidad de stock para todas las opciones de diseño, los expansores de haz fijo de bajo costo pueden satisfacer rápidamente prototipos y líneas de tiempo de aplicación.

Nota: Adaptadores de rosca de montura-C (#34-770) y montura M30 x 1 (#34-771) se venden por separado. Opciones de personalización de longitud de onda y magnificación disponibles.

Especificaciones Comunes

Mounting Threads:
M22 x 0.75
Substrate:
Optical Glass
Divergence Adjustment:
None

LOADING PRODUCTS...
Calidad para la Exportación

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer